プリント基板用コネクタ - DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 BK - 1704139

図は緑の10極仕様

ソケット、 極数: 8、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定
  • 確実なはんだ付けか標準的なタブ端子接続かを選択可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704139
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356676090
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.840 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見