ピッチスペーサ - RZ-ZFKDS 4 RD - 1704118

図は5極仕様

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 独立したブリッジシャフトで複数の極をジャンパに簡単に接続
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利

基本情報

詳細情報 1704118
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356675611
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.294 g
関税 85389099
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見