プラグ - DFK-IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 - 1703988

図は5極仕様

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 7、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 工具を使用しないスナップインロックもしくはねじで筐体パネルにしっかり固定するシステム
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • デバイス内部にパネル貫通型EMCシールド板付き
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1703988
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 585 (C-1-2013)
GTIN 4017918994747
1個あたりの重量(梱包を含まない) 75.975 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見