プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5 VPE1000 - 1703936

画像準備中

プラグ、 定格電流: 8 A、 極数: 6、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1703936
梱包 1000 STK
最低注文数 1000 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356670203
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.820 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見