ZFKDSA 1,5C-5,0-20 BD:21-40 - 1703717

図は1極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5 mm、 極数: 20、 接続方式: スプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
  • 電線挿入方向とドライバー操作方向が同じため柔軟な設計が可能
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1703717
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356910286
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.614 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見