プリント基板用コネクタ - CCA 2,5/ 9-GR-5,08P26THRR72 - 1703371

画像準備中

ソケット、 定格電流: 12 A、 極数: 9、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1703371
梱包 240 STK
最低注文数 240 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356657037
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.042 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見