プリント基板用端子台 - MKDS 3/ 3-B-5,08 GNYE VPE500 - 1703300

図は3極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 3、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑-黄

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 内部ブリッジで渡り配線に最適
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1703300
梱包 500 STK
最低注文数 500 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356647274
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.138 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見