ベースストリップ - DFK-IPCV 16/ 8-GF-10,16 - 1703276

図は5極仕様

パネル貫通型ソケット、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 8、 ピッチ: 10.16 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 工具を使用しないスナップインロックもしくはねじで筐体パネルにしっかり固定するシステム
  • 逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能
  • デバイス前面で接触するEMCシールド板付き
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1703276
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 581 (C-1-2013)
GTIN 4046356031783
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.485 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見