プリント基板用コネクタ - DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 BK - 1703261

図は5極仕様

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 工具を使用しないスナップインロックもしくはねじで筐体パネルにしっかり固定するシステム
  • デバイス内部にパネル貫通型EMCシールド板付き
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1703261
梱包 10 STK
最低注文数 500 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356651615
1個あたりの重量(梱包を含まない) 23.180 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見