プリント基板用端子台 - PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMDBD8-1QR44 - 1702725

画像準備中

図は3極仕様

プリント基板用端子台, 定格電流: 6 A, 定格電圧: 160 V, ピッチ: 2.5 mm, 極数: 8, 接続方式: レッグスプリング接続式, 取付け方法: SMDハンダ接続, 電線/プリント基板の接続方向: 0 °, 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1702725
梱包 770 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356610391
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.444 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見