プリント基板用端子台 - SPT 1,5/10-V-3,5 GY7035 - 1702615

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧: 200 V、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 10、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 淡い灰色

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1702615
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356599702
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.476 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見