プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 4-STF-15,00BD:U-ERDE - 1702575

画像準備中

プラグ、 定格電流: 125 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 4、 ピッチ: 15 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1702575
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356591959
1個あたりの重量(梱包を含まない) 132.830 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見