ケーブルハウジング - KGG-MSTB 2,5/ 4 GY - 1702452

画像準備中

ケーブルハウジング、 ピッチ: 0 mm、 極数: 4、 寸法a: 20 mm、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1702452
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356586665
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.270 g
関税 85389099
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見