PTDA 1,5/2,5- 9-PH-3,5BDMBQ SO - 1702302

画像準備中

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 8 A、 極数: 9、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1702302
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356581592
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.554 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見