FMC 1,5/ 6-STZ2-3,5-RF - 1702245

画像準備中

プラグ、 極数: 6、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • ロック機構で突発的な切断を防止
  • 引抜き補助具ですばやく操作でき接触点の張力を緩和
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1702245
梱包 50 STK
GTIN 4046356577410
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.635 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見