ソケット - MC 1,5/20-G-3,5-RN GY - 1702158

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 20、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • ロック機構で突発的な切断を防止
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1702158
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356573221
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.195 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見