プラグ - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RD BD10-13 - 1701927

画像準備中

プラグ, 定格電流: 6 A, 極数: 4, ピッチ: 3.5 mm, 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式, 色: 赤, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701927
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356566919
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.860 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見