プリント基板用端子台 - SPT 5/ 4-V-7,5 RZ4 MIXEDPBD:PE - 1701785

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 41 A、 定格電圧: 1000 V、 ピッチ: 7.5 mm、 極数: 4、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701785
梱包 50 STK
GTIN 4046356560627
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.210 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見