プラグ - FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 BD:BU - 1701777

画像準備中

プラグ、 定格電流: 4 A、 極数: 4、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701777
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356561655
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.577 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見