プラグ - PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 5RZ BD:1-7 - 1701679

画像準備中

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 14 A、 極数: 6、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701679
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356555326
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.687 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見