ベースストリップ - PTSM 0,5/10-HH-2,5-SMD R44 - 1701570

図は3極仕様

ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 10, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: SMDハンダ接続, 回転防止ピン付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
  • アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701570
梱包 600 STK
最低注文数 600 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 57 (CC-2011)
GTIN 4046356544214
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.221 g
関税 85366930
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見