ベースストリップ - MDSTBA 2,5/ 7-G GY - 1701464

図は緑の10極仕様

ソケット、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 7、 ピッチ: 5 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け、 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です。MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW(またはFKCVW)およびMVSTBRプラグ(またはFKCVR)の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701464
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356536233
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.750 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見