プラグ - PC 16/ 4-ST-10,16BDSERDE-L1 SO - 1701452

画像準備中

プラグ、 定格電流: 76 A、 極数: 4、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701452
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356535830
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.991 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見