コネクタ - CIOC 3-20-1,6-FL - 1701404

図は4極仕様

プラグ、 定格電流: 3 A、 定格電圧(III/2): 32 V、 極数: 3、 ピッチ: 2 mm、 接続方式: 圧接接続、 色: 黒、 コンタクト表面: 金

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701404
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356530477
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.199 g
関税 85366990
生産国 JP (日本)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見