ベースストリップ - CIOC 4-1-LIH - 1701362

ソケット、 定格電流: 5 A、 極数: 4、 ピッチ: 2.54 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: ハンダ接続

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701362
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 69 (C-1-2013)
GTIN 4046356030472
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.690 g
関税 85366930
生産国 JP (日本)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見