プリント基板用コネクタ - FKC 2,5/ 3-ST CRWH BD:P,D,C Q - 1701216

画像準備中

プラグ, 定格電流: 12 A, 極数: 3, ピッチ: 5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 白, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701216
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356520249
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.967 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見