プリント基板用端子台 - ZFKKDS 2,5-5,08 GY - 1701124

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 1、 接続方式: スプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701124
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356516006
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.056 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見