サンプルセット - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR - 1701092

図は3極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 6 A、 定格電圧: 160 V、 ピッチ: 2.5 mm、 極数: 2、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: THRハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701092
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
GTIN 4046356514972
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.940 g
関税 85369010
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見