コネクタ - CIOC 4-24-1,2-M - 1701016

プラグ、 定格電流: 3 A、 定格電圧(III/2): 32 V、 極数: 4、 ピッチ: 2 mm、 接続方式: 圧接接続、 色: 黄、 コンタクト表面: 金

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1701016
梱包 1

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見