プリント基板用コネクタ - IMCV 1,5/ 5-G-3,81 GY AU - 1700921

図は緑の10極仕様

ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 5、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1700921
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356504171
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.859 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見