プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 3-STF-15,00BDL3-L1SO - 1700832

画像準備中

プラグ、 定格電流: 125 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 3、 ピッチ: 15 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1700832
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356500135
1個あたりの重量(梱包を含まない) 98.180 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見