プリント基板用端子台 - SPT 5/ 3-V-7,5 ZB BD:L,N,PE - 1700495

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 41 A, 定格電圧: 1000 V, ピッチ: 7.5 mm, 極数: 3, 接続方式: レッグスプリング接続式, 取付け方法: フローはんだ付け, 電線/プリント基板の接続方向: 90 °, 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1700495
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356489652
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.588 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見