プリント基板用コネクタ - MSTBTP 2,5/ 2-ST RDBGY7031CPNZ - 1700400

画像準備中

プラグ、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 色: 青-灰、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1700400
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356483506
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.980 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見