プリント基板用端子台 - PT 2,5/ 2-7,5-H BK - 1700378

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 32 A、 定格電圧: 800 V、 ピッチ: 7.5 mm、 極数: 2、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 端子台スペースが広く端子台容量が高い
  • 2本の電線を接続可能
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1700378
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356482783
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.690 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見