プリント基板用端子台 - MKKDSH 3/ 5 BK - 1700218

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5 mm、 極数: 5、 接続方式: ネジ接続、 取付け方法: ハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1700218
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356503808
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.222 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見