ベースストリップ - MSTBVA 2,5/ 5-G THT KMGY - 1700033

画像準備中

プリント基板用ソケット、 定格電流: 12 A、 極数: 5、 ピッチ: 5 mm、 色: 淡い灰色、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1700033
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356030250
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.031 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見