コネクタフード - SACB-C-H180 4- 8 PUR/ - 1698149

コネクタフード, アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス, 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製, スロット数: 4, スロット割当て: ダブル, 状態表示: なし; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°, PUR/PVC, 導体の長さ: 0.5 m ... 50 m, シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1698149
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 115 (PC-2009)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見