センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FR-2L - 1698042

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、あり LED 2点、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1698042
梱包 1 STK
Sales key 02 -
GTIN 4017918331627
1個あたりの重量(梱包を含まない) 124.100 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見