センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MR-M12FR B/.../... - 1696824

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、プラグ アングル M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ピン2と4をブリッジ、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

価格:

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材
  • ブリッジ機能がコネクタに直接組み込まれており効率的

基本情報

詳細情報 1696824
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 194 (C-2-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見