センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/1,0-PVC-I/BI1LSVW - 1696248

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグBI(11 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1696248
梱包 5 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918481513
1個あたりの重量(梱包を含まない) 90.890 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見