センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-10,0-PUR/A-2L-S - 1696235

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、片側フリー、上 バルブプラグA、あり LED 2点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1696235
梱包 5 STK
Sales key 02 -
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918465483
1個あたりの重量(梱包を含まない) 573.020 g
関税 85444290
生産国 CZ (チェコ共和国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見