センサ/アクチュエータボックス - SACB-8/16-M23 SH - 1695773

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: M23プラグ接続 90°、 シールド: あり

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • 省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド

基本情報

詳細情報 1695773
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 274 (C-2-2017)
GTIN 4017918899417
1個あたりの重量(梱包を含まない) 392.800 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見