センサ/アクチュエータボックスソケット - SACB-6/ 6-L-C GG - 1695676

図は8スロット仕様

センサ/アクチュエータボックスソケット、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 6、 極数: 4、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1695676
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 115 (PC-2009)
GTIN 4017918328764
1個あたりの重量(梱包を含まない) 94.600 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見