センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-L-C-90 - 1695346

図は8スロット仕様

センサ/アクチュエータボックス, 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製, スロット数: 6, 極数: 5, キーイング: A - 標準, スロット割当て: ダブル, 状態表示: あり, pnp; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 90°, シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • 省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
  • 柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き

基本情報

詳細情報 1695346
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178130
1個あたりの重量(梱包を含まない) 144.400 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見