センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/1,0-PUR/AD-2L - 1694994

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR/PVC、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグAD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、接続は Zダイオード、接続は Zダイオード、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1694994
梱包 1 STK
Sales key 02 -
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918461461
1個あたりの重量(梱包を含まない) 121.200 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見