センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FS VW - 1694062

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 2 m、カスタム指定

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1694062
梱包 1 STK
Sales key 02 -
GTIN 4017918481612
1個あたりの重量(梱包を含まない) 95.100 g
関税 85444290
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見