センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12FR3L/ 8-PUR/M12FR3LVW - 1693898

図の通り、ただしアングル型メスコネクタ2点付き

センサ/アクチュエータケーブル, 5-極, PUR ハロゲンフリー, 照射型, 橙RAL 2003, ソケット アングル M12, Aコーディング, 上 ソケット アングル M12, Aコーディング, あり LED 3点, ケーブル長: 8 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1693898
梱包 1 STK
Sales key 02 -
GTIN 4017918481780
1個あたりの重量(梱包を含まない) 329.200 g
関税 85444290
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見