センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12FR2L/8-PUR/M12FR2LVW - 1693872

図の通り、ただしアングル型メスコネクタ2点付き

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、ソケット アングル M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、あり LED 2点、ケーブル長: 8 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1693872
梱包 1 STK
Sales key 02 -
GTIN 4017918481803
1個あたりの重量(梱包を含まない) 220.100 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見