センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR - 1693801

センサ/アクチュエータケーブル, 4-極, PUR ハロゲンフリー, 黒-灰RAL 7021, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 片側フリー, ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1693801
梱包 5 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918448981
1個あたりの重量(梱包を含まない) 79.620 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見