センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P- 4,0-PVC/M12FR SH - 1693542

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 4 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1693542
梱包 5 STK
Sales key 02 -
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918443962
1個あたりの重量(梱包を含まない) 199.880 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見